(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,959円
税込価格
2,155円

【特長】・紫外線・赤外線・まぶしい可視光線から目を守ります・JIS規格同等のし...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:
    ・紫外線・赤外線・まぶしい可視光線から目を守ります。 ・JIS規格同等のしゃ光能力を持っています。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

3-348-0476【特長】
・紫外線・赤外線・まぶしい可視光線から目を守ります。
・JIS規格同等のしゃ光能力を持っています。
【商品仕様】
・レンズ ポリカハードコート
・JANコード:4984013839290
・No.337W-3(しゃ光度No.3)
3-348-0475【特長】
・紫外線・赤外線・まぶしい可視光線から目を守ります。
・JIS規格同等のしゃ光能力を持っています。
【商品仕様】
・レンズ ポリカハードコート
・JANコード:4984013839276
・No.337W-1.7(しゃ光度No.1.7)
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・レンズ ポリカハードコート・JANコード:4984013839276・No.337W-1.7(しゃ光度No.1.7)

1個

1,959( 2,155円 )

4日目

・レンズ ポリカハードコート・JANコード:4984013839290・No.337W-3(しゃ光度No.3)

5個

1,959( 2,155円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線・赤外線・まぶしい可視光線から目を守ります
・JIS規格同等のしゃ光能力を持っています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

しゃ光めがね レンズ ポリカハードコート

    UVカットメガネ 337W

    UVカットメガネ 337W

      メーカー ケニス 山本光学
      通常価格 1,959円 1,844円
      通常出荷日 4日目~   13日目  
      仕様2 ・紫外線・赤外線・まぶしい可視光線から目を守ります。 ・JIS規格同等のしゃ光能力を持っています。 -

      しゃ光めがね レンズ ポリカハードコートのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました