(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポフェイスシールド YF-800L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポフェイスシールド YF-800L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,231円
税込単価
2,454円

【商品仕様】・大きさ 152×195×195㎜ 26g ・フレーム PC×1個...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0510 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0510

3個

2,231( 2,454円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 152×195×195㎜ 26g
・フレーム PC×1個
・レンズ PET×3枚
・JANコード:4984013860485

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポフェイスシールド YF-800Lの型番3-348-0510のページです。
型番3-348-0510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポフェイスシールド YF-800L

ディスポフェイスシールド YF-800L

    ディスポグラスシールド YF-800S

    ディスポグラスシールド YF-800S

      シールド YF-800L

      シールド YF-800L

        超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

        超軽量フェイスシールドグラス YF-800/交換レンズ

          バブル型保護面

          バブル型保護面

            305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

            305x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

              YF-380B バブルタイプスペア

              YF-380B バブルタイプスペア

                YF-370 アセチクモリドメ スペアー

                YF-370 アセチクモリドメ スペアー

                  406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                  406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート)

                    OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                    OTOS かぶり型防災面替えレンズ

                      メーカー ケニス ケニス 三商 山本光学 ケニス エスコ アズワン アズワン エスコ OTOS
                      通常価格 2,231円 1,470円 1,844円 1,373円 5,047円 1,080円 4,840円 2,693円 1,510円 1,758円
                      通常出荷日 4日目   9日目   4日目   9日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                      形状 防災面 一眼型メガネ 防災面 - 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                      商品タイプ 本体 本体 本体 - 本体 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品 オプション品

                      ディスポフェイスシールド YF-800Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました