(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケニス 保護面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケニス 保護面

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,547円
税込単価
2,802円

【特長】・飛来物や薬品などの液跳ね対策に。【商品仕様】・タイプ 作業帽装着用 ...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0520 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0520

1個

2,547( 2,802円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛来物や薬品などの液跳ね対策に。
【商品仕様】
・タイプ 作業帽装着用 上下自在式
・大きさ 215×250×2㎜(レンズ部)
・レンズ 透明アクリル
・重さ 201g
・JANコード:4984013023002

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケニス 保護面の型番3-348-0520のページです。
型番3-348-0520に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケニス 保護面

ケニス 保護面

    バブル型保護面

    バブル型保護面

      Fine 防災面 FG-51

      Fine 防災面 FG-51

        防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

        防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

          ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

            アズワン 保護面

            アズワン 保護面

              理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

              理研 直かぶり型防災面 FS-5000-HF

                防災面31型

                防災面31型

                  ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                  ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                    スワン 防災面くもり止めレンズ

                    スワン 防災面くもり止めレンズ

                      メーカー ケニス ケニス 山本光学 山本光学 トラスコ中山 アズワン 理研オプテック 興研 トラスコ中山 山本光学
                      通常価格 2,547円 5,047円 4,383円 5,198円 3,973円 10,808円 6,309円 4,422円 2,772円 3,195円
                      通常出荷日 11日目   4日目   6日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目  
                      形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                      商品タイプ 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 オプション品

                      防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました