(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね No.337 PET-AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね No.337 PET-AF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,865円
税込単価
2,052円

【特長】・レンズが曇りにくく、キズがつきにくい保護めがねです。 ・上部のクッシ...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0400

5個

1,865( 2,052円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズが曇りにくく、キズがつきにくい保護めがねです。
・上部のクッションが衝撃を緩和し、埃の侵入を防ぎます。
【商品仕様】
・レンズ ペトロイド-AF
・紫外線カット率 99.9%
・適合規格 JIS T8147
・JANコード:4984013896354

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね No.337 PET-AFの型番3-348-0400のページです。
型番3-348-0400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね No.337 PET-AF

保護めがね No.337 PET-AF

    保護めがね 337SB PET-AF

    保護めがね 337SB PET-AF

      保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

      保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

        保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

        保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

          保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

          保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

            エスコ 保護めがね(クリアー)EA800GJ-2

              保護めがね(エル・フィット2) LF-301

              保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                保護めがね(ゲストグラス)

                保護めがね(ゲストグラス)

                  JIS軽量保護メガネ

                  JIS軽量保護メガネ

                    ブルーライトカット付グラス

                    ブルーライトカット付グラス

                      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

                      エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

                        保護めがね(エル・フィット2) LF-401

                        保護めがね(エル・フィット2) LF-401

                          保護ゴーグル 1653701JP

                          保護ゴーグル 1653701JP

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス エスコ ケニス ケニス アズワン 東京硝子器械 エスコ ケニス アズワン
                            通常価格 1,865円 2,067円 2,215円 3,266円 3,266円 2,520円 1,627円 936円 1,300円 3,401円 550円 1,680円 2,670円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   6日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  

                            保護めがね No.337 PET-AFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました