(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね YX-520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね YX-520

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円

【特長】・めがねの上から装着できます。 ・レンズは曇止加工を施したポリカーボネ...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0421 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0421

1個

1,122( 1,234円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねの上から装着できます。
・レンズは曇止加工を施したポリカーボネート製です。
【商品仕様】
・レンズ ポリカーボネート(曇止加工)
・紫外線カット率 99.9%
・適合規格 ANSI Z87.1
・JANコード:4984013501234

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね YX-520の型番3-348-0421のページです。
型番3-348-0421に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね YX-520

保護めがね YX-520

    保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

    保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

      防じんメガネ 1343

      防じんメガネ 1343

        保護めがね LX-55

        保護めがね LX-55

          トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

          トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

              ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス

              ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス

                ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                ミドリ安全 サングラス仕様 保護メガネ MP-821ミラー

                  トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                  トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1290

                    保護めがね 337SB PET-AF

                    保護めがね 337SB PET-AF

                      保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

                      保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

                        メーカー ケニス ケニス トーヨーセフティー アズワン トーヨーセフティー トーヨーセフティー ケニス ミドリ安全 トーヨーセフティー ケニス ケニス
                        通常価格 1,122円 3,266円 950円 3,270円 840円 1,819円 1,415円 2,545円 1,001円 2,067円 3,266円
                        通常出荷日 4日目   4日目   5日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目  

                        保護めがね YX-520のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました