(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,215円
税込単価
2,437円

【特長】・フレームの角度が顔に合わせて調節できます。 ・上部クッションが衝撃を...

詳細情報を確認する

型番

3-348-0420 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-348-0420

5個

2,215( 2,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームの角度が顔に合わせて調節できます。
・上部クッションが衝撃を緩和し、埃の侵入を防ぎます。
【商品仕様】
・レンズ ペトロイド-AF
・紫外線カット率 99.9%
・適合規格 JIS T8147
・JANコード:4984013863639

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AFの型番3-348-0420のページです。
型番3-348-0420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

    一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

    一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

      1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU

      1眼保護めがね SN-730 PET-AF CRSBLU

        山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

        山本光学 一眼型保護メガネ SN-711

          保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

          保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

            セーフティグラス  クリアケース

            セーフティグラス クリアケース

              一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

              一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                二眼型保護めがね YX-510

                二眼型保護めがね YX-510

                  メガネ 5×8.03.11.00

                  メガネ 5×8.03.11.00

                    保護めがねスペクタクル形

                    保護めがねスペクタクル形

                      保護めがね LX-54

                      保護めがね LX-54

                        保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                        保護めがね(エル・フィット2) LF-301

                          メーカー ケニス 山本光学 アズワン 山本光学 ケニス 東京硝子器械 トラスコ中山 山本光学 三商 アズワン アズワン ケニス
                          通常価格 2,215円 1,496円 1,949円 1,693円 3,266円 1,146円 958円 924円 2,500円 6,090円 3,820円 1,627円
                          通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   6日目   1日目   1日目   2日目   1日目   10日目   4日目  

                          保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AFのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました