(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

装着型ガス検知器 XS-2200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

装着型ガス検知器 XS-2200

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
66,930円 61,334円
税込単価
73,623円 67,467円

【特長】・超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。・ヘルメット・ポケット...

詳細情報を確認する

型番

3-349-0358 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-349-0358

1個

66,930円

61,334

( 67,467円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
・ヘルメット・ポケットに装着
【商品仕様】
・検知対象 H2S
・検知範囲 0~30.0ppm
・検知原理 O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式
・警報設定/O2 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
・警報設定/CO 1段目:50ppm 2段目:150ppm
・警報設定/H2S 1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm
・警報 ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
・機能 電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)
・防爆構造 ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)
・電源 単4アルカリ電池×1(付属)
・大きさ 65×22×64㎜ 約75g(電池含む)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装着型ガス検知器 XS-2200の型番3-349-0358のページです。
型番3-349-0358に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

装着型ガス検知器 XS-2200

装着型ガス検知器 XS-2200

    装着型ガス検知器 XO-2200

    装着型ガス検知器 XO-2200

      デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

      デジタル酸素濃度計 XO-326IIsA

        酸素・一酸化炭素濃度計

        酸素・一酸化炭素濃度計

          [防爆型]マルチ型濃度計

          [防爆型]マルチ型濃度計

            硫化水素濃度計

            硫化水素濃度計

              メーカー ケニス ケニス 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ
              通常価格 66,930円 43,650円 79,256円 90,103円 90,276円 69,000円
              通常出荷日 11日目   7日目   7日目   2日目   1日目   1日目  

              装着型ガス検知器 XS-2200のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました