(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニポンプ MP-Σ30NⅡ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニポンプ MP-Σ30NⅡ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,060円 91,371円
税込単価
104,566円 100,508円

【特長】・積算流量測定機能を内蔵した小型・軽量・携帯型の高性能な空気吸引用ポン...

詳細情報を確認する

型番

3-347-0810 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-347-0810

1個

95,060円

91,371

( 100,508円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積算流量測定機能を内蔵した小型・軽量・携帯型の高性能な空気吸引用ポンプです。
・積算流量機能付の携帯型ミニポンプ
【商品仕様】
・流量可変範囲 0.05~0.500L/min
・瞬時流量表示範囲 0.000~0.750L/min
・定流量使用圧力範囲 0.1L/min:0~10.0kPa 0.2L/min:0~9.0kPa 0.3L/min:0~9.0kPa 0.4L/min:0~8.0kPa 0.5L/min:0~7.0kPa
・流量精度 設定流量値に対し±5%以内
・積算流量範囲 設定:0.0~999.99L 表示:0.00~9999.9L
・時間設定・表示範囲 0時間00分~999時間59分
・ポンプ方式 ダブルダイヤフラム方式
・通信(USB) 専用通信ソフトによるデータの読込および設定
・吸引・排気口径 外径6/8㎜φ(使用チューブ:内径5/7㎜φ)
・電源 リチウムイオン二次電池(※充電器は付属しておりません)
・大きさ 145×67×95㎜ 0.65㎏
・付属 リチウムイオン二次電池 低流量用吸引口
・JANコード:4589988654048

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポンプ MP-Σ30NⅡの型番3-347-0810のページです。
型番3-347-0810に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニポンプ MP-Σ30NⅡ

ミニポンプ MP-Σ30NⅡ

    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ

    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ

      ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

      ミニポンプ MP-Σ500NⅡ

        自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)

        自動ガス採取装置 GSP-400FT(3-349-0339)

          エアーサンプリングポンプ ASP-1200

          エアーサンプリングポンプ ASP-1200

            CO2Plus温度モニタ ZG106

            CO2Plus温度モニタ ZG106

              酸素・一酸化炭素濃度計

              酸素・一酸化炭素濃度計

                冷媒はかり用自動充填用電磁弁ユニット

                冷媒はかり用自動充填用電磁弁ユニット

                  メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス マザーツール エスコ A-Gas Japan(旧FUSO)
                  通常価格 95,060円 95,060円 95,060円 114,460円 95,060円 23,898円 90,103円 57,539円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   19日目   4日目   2日目   2日目   19日目  

                  ミニポンプ MP-Σ30NⅡのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました