(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレックスポンプ DC1-N50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレックスポンプ DC1-N50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,860円
税込単価
40,546円

【特長】・臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。 ・無臭材質(ABS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※カセットは取り外し洗浄可能です。

型番

3-349-0279 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-349-0279

1個

36,860( 40,546円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭気試料のサンプリングができる携帯用ポンプです。
・無臭材質(ABS樹脂)の採用によりサンプルに影響を与えません。
・カセット交換することで異なるサンプルの連続採取が可能です。
・短時間で大容量(50L/min以上)のガス採取が可能です。
【商品仕様】
・流量 約50L/min
・全長 317㎜
・胴径 38㎜φ (カセット径:94㎜φ)
・吸入口 12㎜φ
・吐出口 10㎜φ
・電源 DC1-NA/単1電池×2(付属) DC1-N50/単3アルカリ電池×6(付属)
・材質 アルミ(本体) ABS樹脂(カセット)

(i)ご注意

  • ●※カセットは取り外し洗浄可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレックスポンプ DC1-N50の型番3-349-0279のページです。
型番3-349-0279に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレックスポンプ DC1-N50

フレックスポンプ DC1-N50

    フレックスポンプ DC1-NA

    フレックスポンプ DC1-NA

      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

      テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 36,860円 24,250円 3,444円
        通常出荷日 10日目   10日目   14日目  

        フレックスポンプ DC1-N50のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました