(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1L

通常単価(税別)
3,444円
税込単価
3,788円

【特長】・各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル製のガス分...

詳細情報を確認する

型番

3-349-0432 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-349-0432

1個

3,444( 3,788円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示す、ポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバッグです。
【商品仕様】
・タイプ コック付
・容量 1L
・大きさ 150×250㎜
・耐熱温度 約100℃(連続使用時)
・フィルム厚 50μm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1Lの型番3-349-0432のページです。
型番3-349-0432に関する仕様情報を記載しております。

テドラーバッグ 2ツ口 タイプ コック付 容量 1Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました