(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

北川式ガス検知管 109SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

北川式ガス検知管 109SB【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,217円
税込単価
2,439円

【特長】・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだ...

詳細情報を確認する

型番

3-381-0103 解除

Loading...

製品仕様

型番検知管名測定回数JANコード
3-381-0103塩素ガス104571266430499
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-381-0103

1パック

10個入り

2,217( 2,439円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・北川式ガス採取器に使用する検知管です。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
・■検知管一覧表 表は測定ガス名に対する検知管名、測定範囲を記載しています。
【商品仕様】
・検知管名 塩素ガス
・測定回数 10
・JANコード:4571266430499

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

北川式ガス検知管 109SBの型番3-381-0103のページです。
型番3-381-0103に関する仕様情報を記載しております。

北川式ガス検知管 109SBのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました