(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス検知管 112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス検知管 112【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポ...

詳細情報を確認する

型番

3-380-0818 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-380-0818

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
【商品仕様】
・検知管名 エタノール
・測定回数 10
・JANコード:4571112671731

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス検知管 112の型番3-380-0818のページです。
型番3-380-0818に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス検知管 112

ガス検知管 112

    ガス検知管 4LL

    ガス検知管 4LL

      ガス検知管 91LL

      ガス検知管 91LL

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 2,400円 2,328円 2,400円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  

        検知管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました