(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス検知管 測定回数5/10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス検知管 測定回数5/10【5~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,328円 ~ 3,200円
税込価格
2,561円 ~ 3,520円

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを...

詳細情報を確認する

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
測定回数
JANコード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
検知管名 アンモニア
10
4571112670338
3L

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 二酸化塩素
10
4571112673223
23L

1パック

10個入り

3,200( 3,520円 )

9日目

検知管名 アンモニア
10
4571112670291
3HM

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 アンモニア
10
4571112670307
3M

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 硫化水素
10
4571112670406
4HH

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 硫化水素
10
4571112670413
4H

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 二酸化イオウ
10
4571112670598
5Lb

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 二硫化炭素
5
4571112670925
-

1パック

5個入り

2,328( 2,561円 )

7日目

検知管名 フッ化水素
10
4571112670994
-

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 オゾン
10
4571112671014
18M

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

検知管名 メタノール
10
4571112671717
111L

1パック

10個入り

2,716( 2,988円 )

4日目

検知管名 テトラクロロエチレン
10
4571112672264
133LL

1パック

10個入り

2,800( 3,080円 )

4日目

検知管名 アセトン
10
4571112672578
151

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

4日目

検知管名 アセトン
10
4571112672585
151L

1パック

10個入り

2,400( 2,640円 )

4日目

検知管名 アミン類
10
4571112672790
180L

1パック

10個入り

2,328( 2,561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス検知管 測定回数5/10

ガス検知管 測定回数5/10

    ガス検知管 122L

    ガス検知管 122L

      ガス検知管 81L

      ガス検知管 81L

        ガス検知管 112

        ガス検知管 112

          ガス検知管 81

          ガス検知管 81

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 2,328円 2,328円 2,400円 2,400円 2,328円
            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 検知管 - - - -

            ガス検知管 測定回数5/10のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            検知管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました