(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックテスト徳用セット KR-Cr6+

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パックテスト徳用セット KR-Cr6+【150個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・パックテストのお得なセットです。・標準タイプ3箱分の徳用セット【商品...

詳細情報を確認する

型番

3-380-973 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-380-973

1パック

150個入り

11,000( 12,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パックテストのお得なセットです。
・標準タイプ3箱分の徳用セット
【商品仕様】
・測定項目 六価クロム
・入数 150
・付属 比色表(標準色)
・JANコード:4589582930760

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パックテスト徳用セット KR-Cr6+の型番3-380-973のページです。
型番3-380-973に関する仕様情報を記載しております。

パックテスト徳用セット KR-Cr6+のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました