(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分子構造模型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分子構造模型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【特長】・分子構造学習の導入に適した基礎セットです。 ・様々な結合角と結合手数...

詳細情報を確認する

型番

3-138-0657 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-138-0657

1個

7,800( 8,580円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分子構造学習の導入に適した基礎セットです。
・様々な結合角と結合手数をもった原子を、結合ボンドに差し込んでいくだけで簡単に分子を組立てることができます。
・組み立てやすく動かしやすいので、異性体の学習・理解にもおすすめです。
【商品仕様】
・原子数 9種 246個
・原子種 9種(H C N O S P Cl F Met) 246個
・ボンド 5種 195本
・製作例 飽和炭化水素 不飽和炭化水素 環式炭化水素 各種官能基 等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分子構造模型の型番3-138-0657のページです。
型番3-138-0657に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分子構造模型

分子構造模型

    マウス固定アジャスター HKA(排出口付)

    マウス固定アジャスター HKA(排出口付)

      アニマルホルダー NC型・NB型

      アニマルホルダー NC型・NB型

        分子構造模型 生化学セット

        分子構造模型 生化学セット

          分子構造模型 有機セット KI-C

          分子構造模型 有機セット KI-C

            メーカー ケニス ケニス 三商 ケニス ケニス
            通常価格 7,800円 15,420円 43,200円 6,800円 11,500円
            通常出荷日 4日目   6日目   19日目   4日目   4日目  

            動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました