(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

通常単価(税別)
6,650円
税込単価
7,315円

【特長】・直接土に挿して、土壌の酸度を測定できます。 ・電池不要で、手軽に使用...

詳細情報を確認する

型番

3-154-0876 解除

Loading...

【商品仕様】
 型番:3-154-0876
・測定範囲 pH:4~7 湿度:1~8段階表示

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-154-0876

1個

6,650( 7,315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直接土に挿して、土壌の酸度を測定できます。
・電池不要で、手軽に使用できます。
・側面のボタンを押したまま土に差し込むと酸度が測定でき、ボタンを押さずに差し込むと湿度が測定できます。
【商品仕様】
・測定範囲 pH:4~7 湿度:1~8段階表示

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)の型番3-154-0876のページです。
型番3-154-0876に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)

    比較電極内部液 RE-4 500ml3.3mol/LKCI溶液

    比較電極内部液 RE-4 500ml3.3mol/LKCI溶液

      漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ

      漏水検知システム(検知器) プラグインタイプ

        穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

        穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ

          メーカー ケニス コクゴ スリーエムジャパン ケット科学研究所
          通常価格 6,650円 2,020円 23,581円 143,647円
          通常出荷日 4日目   7日目   1日目   8日目  

          土壌酸度測定器 DM-15(土壌酸湿度)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました