(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

果実硬度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-318-0317
果実硬度計 カジツコウドケイ KM-5(5キログラム)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,140円 58,558円
税込単価
66,154円 64,414円

【特長】・果実に押し当てて硬度を測定する計測器です・使用用途の異なる3タイプの...

詳細情報を確認する

型番

3-318-0317 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-318-0317 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品番
最大加圧(kg)
目盛(g)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0317

KM-5
5
50
梨・柿・リンゴ用

1個

60,140円

58,558

( 64,414円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・果実に押し当てて硬度を測定する計測器です
・使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています
・果実の硬さから成熟度を判定

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

果実硬度計の型番3-318-0317のページです。
型番3-318-0317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

果実硬度計

果実硬度計

    ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm

    ハサミNO.25マッチュー持針器 160mm

      山中式土壌硬度計 標準型

      山中式土壌硬度計 標準型

        微量飲水測定用給水瓶

        微量飲水測定用給水瓶

          噴霧器 容量 5L

          噴霧器 容量 5L

            ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

            ハサミNO24骨セン刀 リストン 170mm

              メーカー ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン
              通常価格 60,140円 15,010円 65,960円 4,051円 41,170円 14,820円
              通常出荷日 4日目~   8日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ その他関連用品 動物実験用道具 - 給水瓶 植物育成用装置 動物実験用道具
              サイズ 170×40×35mm 全長(mm):160 - - φ155X440(mm) 全長(mm):170
              重量(kg) 0.22 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              3-318-0318
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              品番 最大加圧
              (kg)
              目盛
              (g)
              用途

              60,140円

              ( 66,154円 )
              1個 あり

              4日目

              KM-1110苺・桃・ブドウ用

              動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました