(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型捕虫網

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-151-0215
大型捕虫網 オオガタホムシアミ S50

通常単価(税別)
28,144円
税込単価
30,958円

【特長】・口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 網サイズ:
    口径:Ф50cm、深さ:約95cm、網目:約0.3mm
  • 仕様:
    グラスロッド 4本継 全長:約360mm(柄)

型番

3-151-0215 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-151-0215 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-151-0215

絹網
S50

1個

28,144( 30,958円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します
・口径が大きく使いやすい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型捕虫網の型番3-151-0215のページです。
型番3-151-0215に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型捕虫網

大型捕虫網

    柄付小型プランクトンネット PN

    柄付小型プランクトンネット PN

      ディスポーザブルケージ

      ディスポーザブルケージ

        インセクトブリーディングディッシュ 310122-100

        インセクトブリーディングディッシュ 310122-100

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 25,824円 19,771円 18,236円 24,545円
          通常出荷日 14日目   4日目   11日目   11日目  
          商品タイプ その他関連用品 - ケージ -
          網サイズ 口径:Ф50cm、深さ:約95cm、網目:約0.3mm - - -
          仕様 グラスロッド 4本継 全長:約360mm(柄) - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          3-151-0216
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          詳細タイプ 品番

          25,824円

          ( 28,406円 )
          1個 -

          14日目

          ナイロン網N50

          動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました