(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引抜式柄付捕虫網 S-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引抜式柄付捕虫網 S-5

通常単価(税別)
18,865円
税込単価
20,752円

【特長】・柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程...

詳細情報を確認する

型番

3-151-0211 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-151-0211

1個

18,865( 20,752円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
・コンパクトに折り畳むことができます
【商品仕様】
・種類 絹網 36㎝φ
・継数 5本継
・材質 グラスロッド
・全長 125㎝
・縮長 35㎝

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引抜式柄付捕虫網 S-5の型番3-151-0211のページです。
型番3-151-0211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引抜式柄付捕虫網 S-5

引抜式柄付捕虫網 S-5

    引抜式柄付捕虫網 S-4

    引抜式柄付捕虫網 S-4

      水網 MA(5本組)

      水網 MA(5本組)

        柄付小型プランクトンネット HP

        柄付小型プランクトンネット HP

          分離針(有柄針) ベーク柄

          分離針(有柄針) ベーク柄

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
            通常価格 18,865円 14,900円 13,386円 18,266円 550円
            通常出荷日 14日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

            引抜式柄付捕虫網 S-5のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました