(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアリウム飼育用具セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-152-0680
アクアリウム飼育用具セット アクアリウムシイクヨウグセット MAR45

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,600円 20,990円
税込単価
23,760円 23,089円

水槽の設置に必要な器具が付いているガラス製プラスチック枠の水槽のセットです。付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水槽用品
  • 材質:
    ガラス製(水槽)/プラスチック(枠)
  • 付属品:
    上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)/LED照明/ガラスフタ/カルキ抜き

(i)ご注意

  • 敷石・水草・魚は付属しておりません。

型番

3-152-0680 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-152-0680 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-152-0680

約35000
455×305×302mm
MAR45

1個

21,600円

20,990

( 23,089円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水槽の設置に必要な器具が付いているガラス製プラスチック枠の水槽のセットです。
付属品:上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)/LED照明/ガラスフタ/カルキ抜き

(i)ご注意

  • 敷石・水草・魚は付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアリウム飼育用具セットの型番3-152-0680のページです。
型番3-152-0680に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアリウム飼育用具セット

アクアリウム飼育用具セット

    アクアリウム(ガラス水槽)

    アクアリウム(ガラス水槽)

      飼育ケース グラステラリウム

      飼育ケース グラステラリウム

        捕虫器

        捕虫器

          アクリル水槽 PW

          アクリル水槽 PW

            プランクトンネット

            プランクトンネット

              簡易プランクトン採集器

              簡易プランクトン採集器

                捕虫器 STB-54W

                捕虫器 STB-54W

                  メーカー ケニス ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン ケニス ケニス 東京硝子器械
                  通常価格 21,600円 10,973円 9,975円 35,732円 28,376円 21,340円 9,146円 116,413円
                  通常出荷日 4日目   4日目   9日目   11日目   1日目   4日目   4日目   11日目  
                  商品タイプ 水槽用品 水槽用品 水槽用品 その他関連用品 水槽用品 - - -
                  材質 ガラス製(水槽)/プラスチック(枠) - - - - - - -
                  付属品 上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)/LED照明/ガラスフタ/カルキ抜き - - - - - - -

                  アクアリウム飼育用具セットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-152-0683
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  サイズ 品番

                  25,276円

                  ( 27,804円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  約57000608×306×364mmMAR60

                  水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました