(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル水槽

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリル水槽

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,000円
税込単価
66,000円

【特長】・ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です・天然石・すく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アクリルバーは強度保持のため、取外しできません。

型番

3-152-0771 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-152-0771

約180000
900×450×450mm
AS-90

1個

60,000( 66,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です

・天然石・すくい網・ハイポ・水温度計が付属しています<3-152-0771>

(i)ご注意

  • アクリルバーは強度保持のため、取外しできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル水槽の型番3-152-0771のページです。
型番3-152-0771に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル水槽

アクリル水槽

    アクアリウム(ガラス水槽)

    アクアリウム(ガラス水槽)

      ドイツ型コン虫標本箱

      ドイツ型コン虫標本箱

        インセクトブリーディングディッシュ 310075-40

        インセクトブリーディングディッシュ 310075-40

          メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス
          通常価格 19,800円 10,973円 21,572円 23,787円
          通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   7日目  
          商品タイプ 水槽用品 水槽用品 その他関連用品 -

          この商品のバリエーション

          型番
          3-152-0710
          3-152-0711
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          サイズ 型式

          19,800円

          ( 21,780円 )
          1個 あり

          4日目

          約40000450×300×300mmAS-45

          25,327円

          ( 27,860円 )
          1個 あり

          4日目

          約60000600×300×360mmAS-60

          水槽カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました