(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プランクトンネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プランクトンネット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,340円 19,206円
税込単価
23,474円 21,127円

【特長】・ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 ・網にはポリエステル繊...

詳細情報を確認する

型番

3-151-0650 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-151-0650

1個

21,340円

19,206

( 21,127円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープで引くタイプのプランクトンネットです。
・網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。
・えい行中に本体が浮き上がりません。
・水中の微生物を簡単キャッチ
【商品仕様】
・網 直径25㎝φ 深さ45㎝
・メッシュ 100(1平方インチ当りの目の数)
・材質 金属活栓付 テトロン製
・引きひも 6m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プランクトンネットの型番3-151-0650のページです。
型番3-151-0650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プランクトンネット

プランクトンネット

    柄付小型プランクトンネット PN

    柄付小型プランクトンネット PN

      簡易プランクトン採集器

      簡易プランクトン採集器

        柄付小型プランクトンネット HP

        柄付小型プランクトンネット HP

          アクアリウム飼育用具セット

          アクアリウム飼育用具セット

            引抜式柄付捕虫網 S-4

            引抜式柄付捕虫網 S-4

              アクアリウム(ガラス水槽)

              アクアリウム(ガラス水槽)

                メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                通常価格 21,340円 19,771円 9,146円 18,266円 21,600円 14,900円 10,973円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  

                プランクトンネットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました