(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS【600個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,200円 53,334円
税込単価
64,020円 58,667円

【特長】・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッ...

詳細情報を確認する

型番

3-319-0868 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0868

1パック

600個入り

58,200円

53,334

( 58,667円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できるスピッツです。
・遠心分離後の上清中にフィブリンが残りません。
・血清の採取がデカンテーションにより、迅速かつ確実に行えます。
・生化学検査などにおける検査値への影響はありません。
【商品仕様】
・規格 16φ×104㎜
・材質 PET
・容量 9mL
・入数 100本×6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブSの型番3-319-0868のページです。
型番3-319-0868に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS

凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブS

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS

    凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) マイクロチューブS

      凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブミニS

      凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブミニS

        血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

        血清分離用チューブ(凝固促進型分離剤入り)

          アニマルマーカー FG2200R

          アニマルマーカー FG2200R

            マウス代謝ケージ

            マウス代謝ケージ

              アニマルマーカー FG2200G

              アニマルマーカー FG2200G

                メーカー ケニス ケニス ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス
                通常価格 58,200円 58,200円 58,200円 57,000円 10,993円 65,559円 10,993円
                通常出荷日 14日目   9日目   14日目   1日目~   6日目   10日目   6日目  

                凝固促進型分離剤入りスピッツ(セパラピッド) チューブSのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました