(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポフィーディングニードル FG5202K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポフィーディングニードル FG5202K【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,610円
税込単価
13,871円

【特長】・EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗...

詳細情報を確認する

型番

3-319-0022 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0022

1パック

50個入り

12,610( 13,871円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。
・先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
・針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
【商品仕様】
・タイプ 噛切り防止チューブタイプ
・適合動物例 マウス
・先玉径 2.0㎜
・チューブサイズ 1.2φ×38㎜
・入数 50本(5本/包×10)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポフィーディングニードル FG5202Kの型番3-319-0022のページです。
型番3-319-0022に関する仕様情報を記載しております。

ディスポフィーディングニードル FG5202Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました