(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アニマルホルダー IC1700

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-319-0011
アニマルホルダー IC1700 アニマルホルダー IC1700NB

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,560円 44,106円
税込単価
51,216円 48,517円

【特長】・透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます・両サイドとも...

詳細情報を確認する

型番

3-319-0011 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-319-0011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
品番
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0011

Ф38×152mm
IC1700NB
適合体重・動物例 70~150g・ラット5~10週齢

1個

46,560円

44,106

( 48,517円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明のアクリル樹脂製で、動物の状態を容易に観察できます
・両サイドとも簡単に解放できるので、動物の出し入れの際に余分なストレスを与えません
・サイドにある穴から注射等も容易にできます
・透明度が高く観察しやすい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アニマルホルダー IC1700の型番3-319-0011のページです。
型番3-319-0011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アニマルホルダー IC1700

アニマルホルダー IC1700

    アニマルホルダー NC型・NB型

    アニマルホルダー NC型・NB型

      アニマルホルダー

      アニマルホルダー

        飼育ケース グラステラリウム

        飼育ケース グラステラリウム

          ビセラバッグ 180×240 100枚入

          ビセラバッグ 180×240 100枚入

            東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

            東京硝子 ラット・マウス固定装置 ICN-5 ラット用 中 0547-58-25-15

              メーカー ケニス 三商 アズワン ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 36,860円 43,200円 37,105円 9,975円 25,392円 37,207円
              通常出荷日 11日目~   19日目   8日目~   9日目   7日目   12日目  
              商品タイプ 小動物固定器 小動物固定器 小動物固定器 水槽用品 - -

              アニマルホルダー IC1700のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-319-0010
              3-319-0012
              3-319-0013
              3-319-0014
              3-319-0015
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 品番 備考

              36,860円

              ( 40,546円 )
              1個 あり

              19日目

              Ф26×101mmIC1700A適合体重・動物例 マウス 新生ラット

              48,500円

              ( 53,350円 )
              1個 あり

              19日目

              Ф50×209mmIC1700NC適合体重・動物例 125~250g・ラット10~20週齢

              49,470円

              ( 54,417円 )
              1個 あり

              11日目

              Ф63×228mmIC1700ND適合体重・動物例 180~400g・ラット20~40週齢

              57,230円

              ( 62,953円 )
              1個 あり

              19日目

              Ф76×305mmIC1700NE適合体重・動物例 400~600g・成熟ラット♂

              66,930円

              ( 73,623円 )
              1個 あり

              19日目

              Ф88×350mmIC1700NF適合体重・動物例 550~780g・モルモット

              小動物固定器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました