(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋭匙ピンセット A-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋭匙ピンセット A-33

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,915円
税込単価
20,807円

【特長】・先端部はカップ状になっています。【商品仕様】・鋭匙径 5㎜φ ・全長...

詳細情報を確認する

型番

3-345-0090 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-345-0090

1個

18,915( 20,807円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端部はカップ状になっています。
【商品仕様】
・鋭匙径 5㎜φ
・全長 150㎜
・材質 ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋭匙ピンセット A-33の型番3-345-0090のページです。
型番3-345-0090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋭匙ピンセット A-33

鋭匙ピンセット A-33

    山中式土壌硬度計 標準型

    山中式土壌硬度計 標準型

      分離針(有柄針) ベーク柄

      分離針(有柄針) ベーク柄

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 18,915円 65,960円 550円
        通常出荷日 7日目   9日目   4日目  

        鋭匙ピンセット A-33のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました