(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リストン骨剪刀 先端(曲)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リストン骨剪刀 先端(曲)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,640円
税込単価
12,804円

【特長】ケニスの動植物実験関連用品 リストン骨剪刀先端(曲)。

詳細情報を確認する

型番

3-319-0292 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
品番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-319-0292

140mm
B224-2667
4560253304271

1個

11,640( 12,804円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ケニスの動植物実験関連用品 リストン骨剪刀先端(曲)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストン骨剪刀 先端(曲)の型番3-319-0292のページです。
型番3-319-0292に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リストン骨剪刀 先端(曲)

リストン骨剪刀 先端(曲)

    リストン骨剪刀 先端(直)

    リストン骨剪刀 先端(直)

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 11,640円 11,640円
      通常出荷日 8日目~   8日目~  
      商品タイプ その他関連用品 その他関連用品
      先端形状

      リストン骨剪刀 先端(曲)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      3-319-0293
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 品番 JANコード

      17,460円

      ( 19,206円 )
      1個 あり

      18日目

      190mmB224-26694560253304295

      動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました