(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

解剖はさみ D-10K(10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

解剖はさみ D-10K(10本)【10個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,070円 27,063円
税込単価
33,077円 29,769円

【商品仕様】・全長 140㎜ ・形状 片尖直型 ハズシ式 ・材質 ステンレス(...

詳細情報を確認する

型番

3-154-0266 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-154-0266

1パック

10個入り

30,070円

27,063

( 29,769円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長 140㎜
・形状 片尖直型 ハズシ式
・材質 ステンレス(SUS420)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

解剖はさみ D-10K(10本)の型番3-154-0266のページです。
型番3-154-0266に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

解剖はさみ D-10K(10本)

解剖はさみ D-10K(10本)

    解剖はさみ E-10K(10本)

    解剖はさみ E-10K(10本)

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 30,070円 25,220円
      通常出荷日 4日目   6日目  

      解剖はさみ D-10K(10本)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました