(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分離針(有柄針) ベーク柄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分離針(有柄針) ベーク柄

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・小さな物を分別するのに便利な分離針です。 ・先端の針は簡単に取り替え...

詳細情報を確認する

型番

3-154-0300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-154-0300

1個

550( 605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな物を分別するのに便利な分離針です。
・先端の針は簡単に取り替えられます。
【商品仕様】
・全長 130㎜
・針部 35㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分離針(有柄針) ベーク柄の型番3-154-0300のページです。
型番3-154-0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分離針(有柄針) ベーク柄

分離針(有柄針) ベーク柄

    微量飲水測定用給水瓶

    微量飲水測定用給水瓶

      柄付小型プランクトンネット PN

      柄付小型プランクトンネット PN

        メーカー ケニス アズワン ケニス
        通常価格 550円 4,051円 19,771円
        通常出荷日 4日目   1日目   4日目  

        分離針(有柄針) ベーク柄のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        シール剥がし
        評価 5.0満足度:5.02022/12/15
        本来の使用目的とは違いますが
        カットしたシールを台紙から剥がす際に使ってみました
        少し弱いかとも思ったのですが
        使ってみると結構使えてとても便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました