(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅【100個入り】

通常単価(税別)
9,021円
税込単価
9,923円

【特長】・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験紙
  • pH測定領域:
    2~6
  • 呈色:
    白→赤紫
  • 反応時間:
    約20秒
  • 測定イオン:
    Cu+/Cu2+
  • 測定目盛(mg/L):
    0、10、30、100、300ppm
  • 内容量:
    100枚

(i)ご注意

  • ●※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。

型番

3-315-0554 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-315-0554

100枚

1パック

100個入り

9,021( 9,923円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
【商品仕様】
・測定イオン Cu+,Cu2+
・測定目盛(㎎/L) 0 10 30 100 300ppm
・呈色 白→赤紫
・反応時間(約) 20秒
・測定可能pH値 pH2~6
・大きさ 6×95㎜スティック
・入数 100枚

(i)ご注意

  • ●※妨害イオンの可能性の有る場合は、適当な除去処理が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅の型番3-315-0554のページです。
型番3-315-0554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) コバルト

      メーカー ケニス ケニス
      通常価格 9,021円 10,767円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ 試験紙 試験紙
      pH測定領域 2~6 2~7
      呈色 白→赤紫 白→緑青
      反応時間 約20秒 約20秒
      測定イオン Cu+/Cu2+ Co2+

      半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 銅のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      試験紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました