(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-329-0055
HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μm HPLCカラム(INERTSIL ODS-3) 4523

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,100円
税込単価
52,910円

非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クロマトグラフィ関連品
  • 粒子径(μm):
    5
  • 容積:
    1.05mL/g(細孔)
  • 細孔径:
    100Å(10nm)
  • 母体:
    3シリーズ高純度球状シリカゲル
  • 表面積(m2/g):
    450
  • 化学結合基:
    オクタデシル基
  • 炭素量:
    15%
  • USPコード:
    L1
  • エンドキャップ処理:
    あり

型番

3-329-0055 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-329-0055 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型番
内径(φmm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-329-0055

4523
3.0
75

1個

48,100( 52,910円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μmの型番3-329-0055のページです。
型番3-329-0055に関する仕様情報を記載しております。

HPLCカラム(Inertsil ODS-3) 粒子径5μmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-329-0060
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
型番 内径
(φmm)
長さ
(mm)

48,100円

( 52,910円 )
1個 あり

7日目

17664.0100

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました