(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-BL

MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,498円
税込単価
7,148円

【特長】・毛の材料にはポリブチレンテレフタレート(PBT)を使用しており、熱に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

型番

3-329-0906 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-329-0906

1個

6,498( 7,148円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛の材料にはポリブチレンテレフタレート(PBT)を使用しており、熱に強く耐久性に優れています。
・ボディはPP(ポリプロピレン)製で、毛と同様に金属検知機にて検出できる素材を使用しています。
・パレットやバットをはじめとする、小型の調理器具の清掃や洗浄に最適です。
・毛もボディも金属探知機にて検出可能
【商品仕様】
・タイプ ショートハンドルブラシ
・カラー 青色
・毛 長さ:40㎜ 太さ:0.5~0.55㎜
・全長 24㎝

(i)ご注意

  • ●※ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

カタログ

 

3-329-0906で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-BLの型番3-329-0906のページです。
型番3-329-0906に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-BL

MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-BL

    MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-YE

    MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-YE

      チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

      チャンネルブラシ “EグリップJ型”用スペア

        スクラッチブラシ ナイロン

        スクラッチブラシ ナイロン

          剣先型5行ブラシ

          剣先型5行ブラシ

            ユーティリティブラシ 55066-RE

            ユーティリティブラシ 55066-RE

              MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-GR

              MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-GR

                MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE

                MPFブラシ(MPフーズ) LH40-05-RE

                  メーカー ケニス ケニス トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 ケニス ケニス ケニス
                  通常価格 6,498円 6,498円 535円 813円 560円 864円 6,365円 6,365円
                  通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   6日目  

                  MPFブラシ(MPフーズ) SH40-05N-BLのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました