(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-329-0811
結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)【100個入り】 ビセイブツショクヒンケンサカンレンヒン

結束バンド(MPフーズMPFインシュロック) 3-329-0811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,925円
税込単価
5,418円

【特長】・金属探知機で検出可能な樹脂製の結束バンドです ・金属製結束バンドに比...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 耐環境性:
    難燃
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 使用可能環境:
    屋内
  • 内容量:
    100

(i)ご注意

  • ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

型番

3-329-0811 解除

Loading...

3-329-0811 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
バンド厚(mm)
最小ループ引張強度(N)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-329-0811

36
153
3.5
1.2
110
100

1パック

100個入り

4,925( 5,418円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属探知機で検出可能な樹脂製の結束バンドです
・金属製結束バンドに比べて、作業性や安全性・経済性に優れています

(i)ご注意

  • ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

3-329-0811で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)の型番3-329-0811のページです。
型番3-329-0811に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)

結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)

    MCT ケーブルタイ(耐候性)

    MCT ケーブルタイ(耐候性)

      カラーケーブルタイ

      カラーケーブルタイ

        ポリエチレンタイ

        ポリエチレンタイ

          共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

          共和 ポリエチレン カット品 黄 4mmX10cm (1000本/袋)

            ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

            ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

              フリータイ FF275W 黒 100本入

              フリータイ FF275W 黒 100本入

                ケーブルタイ(耐候性タイプ)

                ケーブルタイ(耐候性タイプ)

                  フリータイ FF275 白 100本入

                  フリータイ FF275 白 100本入

                    パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

                    パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

                      ツイストタイ

                      ツイストタイ

                        共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

                        共和 ビニタイ ポリエチレン カット品 緑

                          スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

                          スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)

                            メーカー ケニス マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 共和 トラスコ中山 東京硝子器械 トラスコ中山 東京硝子器械 パンドウイット トラスコ中山 共和 パンドウイット
                            通常価格 4,048円 900円 300円 389円 758円 958円 3,209円 145円 3,514円 13,700円 771円 705円 2,871円
                            通常出荷日 6日目   6日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   6日目   1日目  
                            - - -
                            耐環境性 難燃 耐候 - - - 耐候 - 耐候 - 難燃 - - 耐候
                            難燃グレード(主原料) UL94V-2 - - - - - - - - - - - -
                            使用可能環境 屋内 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 100 - - - - - - - - - - - -

                            結束バンド(MPフーズMPFインシュロック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-329-0810
                            3-329-0812
                            3-329-0813
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            バンド厚
                            (mm)
                            最小ループ引張強度
                            (N)
                            内容量

                            4,048円

                            ( 4,453円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            221002.51.160-

                            6,861円

                            ( 7,547円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            502024.61.2150-

                            10,793円

                            ( 11,872円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            803014.81.5150-

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました