(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,984円
税込単価
7,682円

【特長】・耐摩耗性に優れたナイロン製のヘラです。 ・食品衛生試験に適合していま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。

型番

3-329-0876 解除

Loading...

製品仕様

型番カラー寸法(ヘラ幅×全長)材質使用可能温度入数
3-329-0876青色130mm×220mmナイロン100℃まで5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-329-0876

1パック

5個入り

6,984( 7,682円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れたナイロン製のヘラです。
・食品衛生試験に適合しています。
・金属探知検出可能な耐摩耗性に優れたナイロン
【商品仕様】
・カラー 青色
・ヘラ幅×全長 130×220㎜
・材質 ナイロン
・使用可能温度 100℃まで
・入数 5

(i)ご注意

  • ●※ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BLの型番3-329-0876のページです。
型番3-329-0876に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

        Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

        Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

          Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

          Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

            ソフトゴムベラ 白

            ソフトゴムベラ 白

              竹へら

              竹へら

                井上工具 コーキングヘラ Cセット

                井上工具 コーキングヘラ Cセット

                  プラスチックヘラセット(4PCS)

                  プラスチックヘラセット(4PCS)

                    スクレーパー(刃長 31mm)

                    スクレーパー(刃長 31mm)

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

                        コーキングへら

                        コーキングへら

                          DOGYU 超硬刃ケレン棒

                          DOGYU 超硬刃ケレン棒

                            メーカー ケニス ケニス ケニス KUBALA KUBALA SK-11 トラスコ中山 井上工具 SMATO(韓国ブランド) オルファ ケニス トラスコ中山 土牛
                            通常価格 6,984円 7,760円 5,820円 224円 506円 579円 744円 682円 722円 365円 4,656円 377円 4,275円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目  

                            MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました