(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,760円
税込単価
8,536円

【特長】・継ぎ目の無い一体成形で洗浄しやすく、衛生的なシリコンヘラです。 ・芯...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。

型番

3-329-0862 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-329-0862

2個

7,760( 8,536円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継ぎ目の無い一体成形で洗浄しやすく、衛生的なシリコンヘラです。
・芯材にも金属探知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
・食品衛生試験に適合しています。
・金属探知機に反応するシリコン製
【商品仕様】
・カラー 赤色
・ヘラ幅×全長 82×385㎜
・材質 シリコン(芯材/高強度ナイロン)
・使用可能温度 180℃まで

(i)ご注意

  • ●※ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-REの型番3-329-0862のページです。
型番3-329-0862に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S-RE

      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S-RE

        コーキングヘラ NO.1

        コーキングヘラ NO.1

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

            柄付ゴムベラ 長柄

            柄付ゴムベラ 長柄

              コーキングヘラ NO.7 刃付

              コーキングヘラ NO.7 刃付

                コーキングヘラ NO.3

                コーキングヘラ NO.3

                  はがしパレット

                  はがしパレット

                    コーキングヘラ NO.2

                    コーキングヘラ NO.2

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

                        コーキングパレット

                        コーキングパレット

                          ゴムベラ 大 長柄

                          ゴムベラ 大 長柄

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ハンディ・クラウン ケニス 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン コーワ ハンディ・クラウン ケニス コーワ SK-11
                            通常価格 7,760円 6,402円 5,238円 348円 7,760円 3,188円 473円 444円 457円 387円 5,820円 361円 703円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   4日目   6日目   1日目~   3日目  

                            MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-REのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました