(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,820円 ~ 7,683円
税込価格
6,402円 ~ 8,451円

【特長】・継ぎ目の無い一体成形で洗浄しやすく、衛生的なシリコンヘラです・芯材に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 材質詳細:
    シリコン(芯材/高強度ナイロン)
  • 使用可能温度(℃):
    180
  • 詳細タイプ:
    シリコンクリーンヘラ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
ヘラ幅×全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒色
54×253

2個

5,820( 6,402円 )

6日目

青色
54×253

2個

7,683( 8,451円 )

6日目

黒色
82×385

2個

6,596( 7,256円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継ぎ目の無い一体成形で洗浄しやすく、衛生的なシリコンヘラです
・芯材にも金属探知機に反応可能なプラスチックを使用しています
・食品衛生試験に適合しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用の金属検出機の設定や、食品の物性等により、検出できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/L

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-BL

      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

      MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-S

        MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

        MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

          ハンマーへら(曲り)

          ハンマーへら(曲り)

            コーキングヘラ 20mm

            コーキングヘラ 20mm

              竹へら

              竹へら

                コーキングへら

                コーキングへら

                  つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

                  つぎ柄が付けられる さびけずり ボルト穴・釘抜き付

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

                    MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-L-RE

                      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

                      Kubala スパチュラ 刃幅 PPグリップ

                        MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

                        MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

                          コーキングパレット

                          コーキングパレット

                            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス KUBALA ケニス コーワ
                            通常価格 5,820円 7,760円 4,656円 6,402円 1,054円 158円 744円 377円 1,039円 7,760円 224円 6,984円 361円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 - その他 - ハンマーへら コーキングへら スクレーパー コーキングへら - - - - -
                            材質(刃) 樹脂 - 樹脂 - ステンレス - - ステンレス - - - - ステンレス
                            材質詳細 シリコン(芯材/高強度ナイロン) - シリコン(芯材/高強度ナイロン) - - - - - - - - - -
                            使用可能温度(℃) 180 - 180 - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ シリコンクリーンヘラ - シリコンクリーンヘラ - - - - - - - - - -

                            MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました