(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,208円 ~ 9,118円
税込価格
6,829円 ~ 10,030円

【特長】・食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです・芯材にも金...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    樹脂
  • 材質詳細:
    シリコン(芯材/高強度ナイロン)
  • 使用可能温度(℃):
    180
  • 詳細タイプ:
    シリコンスクレイパー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
ヘラ幅×全長(mm)
形状
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒色
97×200
H型
SS

2個

6,208( 6,829円 )

6日目

青色
97×200
H型
SS

2個

7,566( 8,323円 )

6日目

黒色
130×210
H型
LS

2個

6,208( 6,829円 )

6日目

赤色
130×210
H型
LS

2個

7,760( 8,536円 )

6日目

黒色
130×210
R型
LS

2個

6,208( 6,829円 )

6日目

青色
130×210
R型
LS

2個

7,760( 8,536円 )

6日目

赤色
130×210
R型
LS

2個

7,760( 8,536円 )

6日目

黒色
130×350
H型
LL

2個

7,372( 8,109円 )

6日目

青色
130×350
H型
LL

2個

9,118( 10,030円 )

6日目

赤色
130×350
H型
LL

2個

9,118( 10,030円 )

6日目

黒色
130×350
R型
LL

2個

7,372( 8,109円 )

6日目

青色
130×350
R型
LL

2個

9,118( 10,030円 )

6日目

赤色
130×350
R型
LL

2個

9,118( 10,030円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです
・芯材にも金属探知機に反応可能なプラスチックを使用しています
・ヘラ先はRのついた「丸みあり」と直線状の「平坦」の2種類があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用の金属検出機の設定や食品の物性等により、検出できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ)

MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ)

    Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

    Kubala スパチュラ コンポーネントグリップ

      ゴムヘラ 195mm

      ゴムヘラ 195mm

        120×200mmゴムベラ

        120×200mmゴムベラ

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

          MPFシリコンクリーンヘラ(MPフーズ) CH-M-RE

            MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

            MPFナイロンヘラ(MPフーズ) NHL-BL

              カット地ベラステンレス 245mm・275mm

              カット地ベラステンレス 245mm・275mm

                ゴムベラ 大 長柄

                ゴムベラ 大 長柄

                  プラスチックヘラセット(4PCS)

                  プラスチックヘラセット(4PCS)

                    メーカー ケニス KUBALA コーワ エスコ ケニス ケニス SK-11 SK-11 SMATO(韓国ブランド)
                    通常価格 6,208円 506円 448円 3,790円 6,402円 6,984円 1,955円 703円 722円
                    通常出荷日 6日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他 - - その他 - - その他 その他 パテベラ
                    材質(刃) 樹脂 - - ゴム - - - - 樹脂
                    材質詳細 シリコン(芯材/高強度ナイロン) - - - - - - - -
                    使用可能温度(℃) 180 - - - - - - - -
                    詳細タイプ シリコンスクレイパー - - - - - - - -

                    MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました