(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高磁力マグネットバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高磁力マグネットバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,070円
税込単価
33,077円

【特長】・粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミク...

詳細情報を確認する

型番

3-118-0300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-118-0300

1個

30,070( 33,077円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉粒体・液体(通常~高粘液)から微鉄粉、およびSUS摩耗粉など、ミクロン単位の異物を除去します。
・金属探知機の前に取り付けることにより、あらかじめミクロン単位の微鉄粉から除去し、探知機の動作回数を減少させます。
・棒状の両端中央にM6深さ7㎜のタップ穴があります。
・食品・化学薬品の異物をミクロン単位で除去
【商品仕様】
・表面材質 ステンレスSUS316L #400バフ研磨仕上げ(サニタリー規格準拠)
・磁束密度 1.2T(12000G)表面最大
・温度上限 80℃まで
・大きさ 25φ×100㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高磁力マグネットバーの型番3-118-0300のページです。
型番3-118-0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高磁力マグネットバー

高磁力マグネットバー

    ハンディ金属探知器

    ハンディ金属探知器

      磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

      磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

        磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

        磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

          金属探知器 TYシリーズ

          金属探知器 TYシリーズ

            携帯型金属探知器

            携帯型金属探知器

              金属探知器 TY-30/TY-30K

              金属探知器 TY-30/TY-30K

                金属探知機(全長425mm)

                金属探知機(全長425mm)

                  膜厚計 LE-373

                  膜厚計 LE-373

                    膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                    膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

                      電磁膜厚計 LE-373

                      電磁膜厚計 LE-373

                        ペン型クラックゲージ

                        ペン型クラックゲージ

                          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

                          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

                            メーカー ケニス サンコウ電子研究所 エレクトロフィジック エレクトロフィジック アズワン 竹中エンジニアリング サンコウ電子研究所 エスコ 東京硝子器械 アズワン ケット科学研究所 エスコ アズワン
                            通常価格 30,070円 59,000円 92,804円 119,324円 31,818円 68,728円 52,727円 33,070円 183,143円 143,608円 198,000円 3,300円 111,185円
                            通常出荷日 15日目   3日目~   9日目   9日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   10日目   3日目   1日目   当日出荷可能 10日目  

                            高磁力マグネットバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました