(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス予測カビ指数計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレス予測カビ指数計

通常単価(税別)
52,211円
税込単価
57,432円

【特長】・温度・相対湿度からカビ指数(カビの発生しやすさを予測する指標)を算出...

詳細情報を確認する

型番

3-362-0555 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-362-0555

1個

52,211( 57,432円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・相対湿度からカビ指数(カビの発生しやすさを予測する指標)を算出して表示します。カビ指数は0~200で表され、カビの発生や汚染開始までの期間を推定できます。
・カビの発生しやすさが一目瞭然
【商品仕様】
・大きさ 85×31×61㎜ 95g
・対応機器
・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末 (Google Playからアプリをダウンロード)
・WindowsPCまたはWindowsタブレット(付属ソフト使用)
・ワイヤレスロギングステーションLR8410
・ワイヤレス熱流ロガーLR8416
・制御通信手段 Bluetooth2.1+EDR以上 プロファイル:SPP 通信距離:見通し30m(通信する対応機器の性能による)
・表示内容 温度 湿度 カビ指数(0~200) 発育予測(5段階) 日付 時刻 記録データ数 最大値 最小値 平均値 など
・入力 温度1ch+湿度1ch (別売オプション温湿度センサZ2010またはZ2011必要)
・測定範囲 温度:-40~80℃ レンジ100℃ F.S. 最高分解能0.1℃ 湿度:0~100%RH レンジ100%RH F.S. 最高分解能0.1%RH
・記録間隔 0.5~30秒 1~60分 14段階切替え
・電源/ACアダプタ ACアダプタZ2003(別売DC12V)
・電源/電池 単3アルカリ電池(LR6)×2
・電源/外部電源 DC5~13.5V

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス予測カビ指数計の型番3-362-0555のページです。
型番3-362-0555に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレス予測カビ指数計

ワイヤレス予測カビ指数計

    デジタル照度計+温度計 EL-2000

    デジタル照度計+温度計 EL-2000

      雨量データロガー

      雨量データロガー

        東京硝子器械 微風風速計

        東京硝子器械 微風風速計

          メーカー ケニス ライン精機 ケニス 東京硝子器械
          通常価格 52,211円 17,591円 69,300円 65,240円
          通常出荷日 14日目   6日目   7日目   6日目  

          ワイヤレス予測カビ指数計のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました