(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
990,000円
税込単価
1,089,000円

【特長】・簡単操作のタッチパネルを採用した、空中浮遊菌測定用のサンプラーです。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※ご使用には別売のアガーストリップが必要です。

型番

3-362-0500 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-362-0500

1個

990,000( 1,089,000円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単操作のタッチパネルを採用した、空中浮遊菌測定用のサンプラーです。
・吸引する空気の通り道は全てオートクレーブ可能なので、汚染源になることがありません。
・ユーザー設定吸引量、遅延スタートタイマー、インターバル設定、IDシステム設定などの便利な機能を多数搭載しています。
・無菌環境下におけるモニタリングに
【商品仕様】
・吸引速度 100L/分
・吸引量 標準設定(10/20/50/100/200/500/1000L) ユーザー設定3カ所(1~1999Lまで1L単位)
・回転数 8200rpm
・大きさ 110×130×300㎜
・重量 1.5㎏
・電源 リチウムイオン内蔵バッテリー

(i)ご注意

  • ●※ご使用には別売のアガーストリップが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチの型番3-362-0500のページです。
型番3-362-0500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチ

    食品用検体容器 容量 150ml

    食品用検体容器 容量 150ml

      希釈水

      希釈水

        空中菌(カビ)サンプラー

        空中菌(カビ)サンプラー

          メーカー ケニス アズワン アズワン ケニス
          通常価格 990,000円 26,363円 15,849円 181,390円
          通常出荷日 18日目   1日目   1日目   当日出荷可能 9日目  

          空中浮遊菌測定器 RCSハイフロータッチのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          微生物検査キットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました