(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EZ-Pakメンブレンカートリッジ EZHAWG474

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EZ-Pakメンブレンカートリッジ EZHAWG474【600個入り】

通常単価(税別)
61,631円
税込単価
67,794円

【特長】・メンブレンディスペンサーにセットすることで、手を使わずに、メンブレン...

詳細情報を確認する

型番

3-362-0820 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-362-0820

1パック

600個入り

61,631( 67,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンブレンディスペンサーにセットすることで、手を使わずに、メンブレンフィルタを取り出すことができます。
・様々な用途に使用でき、細菌・真菌の検出に最適です。
・個別包装でコンタミを防ぐ
【商品仕様】
・フィルタ色 白色
・孔径 0.45μm
・直径 47㎜
・入数 150枚×4個(滅菌済格子入メンブレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EZ-Pakメンブレンカートリッジ EZHAWG474の型番3-362-0820のページです。
型番3-362-0820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EZ-Pakメンブレンカートリッジ EZHAWG474

EZ-Pakメンブレンカートリッジ EZHAWG474

    S-Pak フィルタ HAシリーズ

    S-Pak フィルタ HAシリーズ

      マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

      マイクロフィルろ過デバイス MIHAWG100

        メーカー ケニス ケニス ケニス
        通常価格 61,631円 83,868円 39,066円
        通常出荷日 4日目   5日目~   5日目  

        EZ-Pakメンブレンカートリッジ EZHAWG474のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました