(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコリセット No.20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコリセット No.20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,319円
税込単価
31,151円

【特長】・目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●※保存:要冷蔵2~8℃(遮光保存) 有効期限:1年間

型番

3-318-0260 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0260

1個

28,319( 31,151円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない細菌の汚染を、専門的な知識のない方でも簡単に検査できる細菌検出紙です。
・食品・器具・手指などの細菌汚染を、簡単に検出できます。
・判定後の検出紙は長期間保存することができます。
・判定後の検出紙は長期保存可能
【商品仕様】
・入数 一式
・セット内容 ①細菌検出紙(大腸菌群・ブドウ球菌・一般細菌)各100枚 ②滅菌綿棒 ③滅菌パック ④滅菌計量棒 ⑤検体作製水(20mL)各100本

(i)ご注意

  • ●※保存:要冷蔵2~8℃(遮光保存) 有効期限:1年間
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコリセット No.20の型番3-318-0260のページです。
型番3-318-0260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコリセット No.20

サンコリセット No.20

    セルスクレーパー フラスコ用

    セルスクレーパー フラスコ用

      東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

      東京硝子 組織培養ディッシュ 150×25 100組 0725-28-01-04

        器官培養/イージグリップディッシュ

        器官培養/イージグリップディッシュ

          セルファクトリー

          セルファクトリー

            ペトリディッシュ PD-47A 100入

            ペトリディッシュ PD-47A 100入

              メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アドバンテック東洋
              通常価格 28,319円 26,520円 33,414円 27,642円 8,000円 5,893円
              通常出荷日 9日目   10日目   11日目   6日目~   7日目~   6日目  

              サンコリセット No.20のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました