(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペトリフィルム 培地 PMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-362-0151
ペトリフィルム 培地 PMシリーズ【100~1,000個入り】 ペトリフィルム バイチ PM6406

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,000円
税込単価
121,000円

【特長】・誰にでもすぐ使用でき、従来の培養法と高い相関性があります・保管・培養...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 有効期限は製造日からの期限です。尚、開封後は1ヶ月を目安に使い切って下さい。保存は要冷蔵(8℃以下)です。

型番

3-362-0151 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ培地名品番用途JANコード
3-362-0167培地STXプレートPM6493黄色ブドウ球菌 エクスプレス測定用707387528393
3-362-0165培地STXプレートPM6491黄色ブドウ球菌 エクスプレス測定用707387528379
3-362-0163培地YMプレートPM6417カビ・酵母測定用4987580020719
3-362-0162培地YMプレートPM6407カビ・酵母測定用4987580019089
3-362-0159培地SECプレートPM6435大腸菌選択用707387508272
3-362-0157培地RCCプレートPM6412大腸菌群数迅速測定用707387393502
3-362-0155培地ECプレートPM6414E.coliおよび 大腸菌群数測定用4987580020702
3-362-0153培地CCプレートPM6416大腸菌群数測定用4987580019744
3-362-0151培地ACプレートPM6406生菌数測定用4987580019737
商品情報を表示

3-362-0151 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
培地名
品番
用途
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-362-0151

ACプレート
PM6406
生菌数測定用
4987580019737
50枚×20袋

1パック

1,000個入り

110,000( 121,000円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰にでもすぐ使用でき、従来の培養法と高い相関性があります
・保管・培養時にスペースを取りません
・食品衛生検査指針収載培地です
・食品衛生検査指針収載 前処理不要のフィルム状培地!

(i)ご注意

  • 有効期限は製造日からの期限です。尚、開封後は1ヶ月を目安に使い切って下さい。保存は要冷蔵(8℃以下)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ペトリフィルム 培地 PMシリーズの型番3-362-0151のページです。
型番3-362-0151に関する仕様情報を記載しております。

ペトリフィルム 培地 PMシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3-362-0153
3-362-0155
3-362-0157
3-362-0159
3-362-0162
3-362-0163
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
培地名 品番 用途 JANコード 内容量

110,000円

( 121,000円 )

1,000個入り

1パック あり

11日目

CCプレートPM6416大腸菌群数測定用498758001974425枚×40袋

99,000円

( 108,900円 )

500個入り

1パック -

11日目

ECプレートPM6414E.coliおよび 大腸菌群数測定用498758002070225枚×20袋

69,300円

( 76,230円 )

500個入り

1パック -

11日目

RCCプレートPM6412大腸菌群数迅速測定用70738739350225枚×20袋

99,000円

( 108,900円 )

500個入り

1パック -

11日目

SECプレートPM6435大腸菌選択用70738750827225枚×20袋

28,930円

( 31,823円 )

100個入り

1パック あり

9日目

YMプレートPM6407カビ・酵母測定用498758001908950枚×2袋

220,000円

( 242,000円 )

1,000個入り

1パック -

11日目

YMプレートPM6417カビ・酵母測定用498758002071950枚×20袋

培地カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました