(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メルク培地

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-155-0620
メルク培地 メルクバイチ 105463

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,800円
税込単価
16,280円

【特長】・食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です・乾燥培地(一部除く)は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 常温保存は15~20℃冷暗所保管です。 要冷蔵は2~8℃で保管してください。 備考項目の注:①~⑤は、以下の①~⑤の規格にそれぞれ対応します。①衛生試験法注解 ②食品衛生検査指針 ③乳および乳製品の成分規格等に関する省令 ④衛生発1674号 ⑤厚生労働省告示 第261号(S):スタンプ培地が利用できます。(P):生培地(90mmシャーレ)が利用できます。

型番

3-155-0620 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-155-0620 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
培地名
品番
仕様
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-155-0620

500g
標準寒天培地
105463
保存:常温
注:①②③(P)

1個

14,800( 16,280円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品・水質検査に対応したメルク社製の培地です
・乾燥培地(一部除く)は顆粒状に製造されており、長期保存により組成分が分離したり溶けにくい難塊を作ることがありません。また、秤量時に培地の飛散が少ないので、培地の懸濁・溶解が容易です

(i)ご注意

  • 常温保存は15~20℃冷暗所保管です。 要冷蔵は2~8℃で保管してください。 備考項目の注:①~⑤は、以下の①~⑤の規格にそれぞれ対応します。①衛生試験法注解 ②食品衛生検査指針 ③乳および乳製品の成分規格等に関する省令 ④衛生発1674号 ⑤厚生労働省告示 第261号(S):スタンプ培地が利用できます。(P):生培地(90mmシャーレ)が利用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メルク培地の型番3-155-0620のページです。
型番3-155-0620に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
3-155-0621
3-155-0622
3-155-0626
3-155-0627
3-155-0632
3-362-0400
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量 培地名 品番 仕様 備考

18,939円

( 20,833円 )
1個 あり

5日目

500gSCD寒天培地(トリプトソイ寒天、CASO寒天)105458保存:常温注:②(S)(P)

13,100円

( 14,410円 )
1個 あり

19日目

500gポテトデキストロース寒天培地110130保存:常温注:①②(P)

16,200円

( 17,820円 )
1個 あり

5日目

500gSCDブイヨン(トリプトソイブイヨン、CASOブイヨン)105459保存:常温-

14,700円

( 16,170円 )
1個 あり

5日目

500gデソキシコレート寒天培地116845保存:常温注:①②③(P)

14,162円

( 15,578円 )
1個 あり

5日目

500gマンニット食塩寒天培地105404保存:常温注:①②(S)(P)

46,434円

( 51,077円 )
1個 あり

5日目

500gクロモカルト コリフォーム寒天培地110426保存:常温Salmon-Gal、 X-Gluc含有、注:②

培地カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました