(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-365-0004
ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ ステンレスジュワービン D-3001

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,100円
税込単価
32,010円

【特長】・振動・衝撃に強いオールステンレス製(SUS304)のジュワー瓶です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

3-365-0004 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-365-0004 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-365-0004

3000
Φ185×160(内径×深さ)
広口
4580244693313

1個

29,100( 32,010円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動・衝撃に強いオールステンレス製(SUS304)のジュワー瓶です
・ステンレス製二重構造で断熱効果は抜群です

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスジュワー瓶 Dシリーズの型番3-365-0004のページです。
型番3-365-0004に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ

    ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

    ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

      クーラーコロラド #75(大型タイプ)

      クーラーコロラド #75(大型タイプ)

        クーラーコロラド #55(大型タイプ)

        クーラーコロラド #55(大型タイプ)

          ジュワーフラスコ SSシリーズ

          ジュワーフラスコ SSシリーズ

            ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

            ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

              ジュワーフラスコ SS□SHシリーズ

              ジュワーフラスコ SS□SHシリーズ

                ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600

                ステンレス真空断熱ウォーターバス D-600

                  液体窒素容器 シーベル CEBELL10

                  液体窒素容器 シーベル CEBELL10

                    メーカー ケニス アズワン アステージ アステージ ケニス 三商 ケニス ケニス 三商
                    通常価格 14,550円 3,000円 23,163円 21,883円 36,860円 40,000円 35,890円 19,206円 139,765円
                    通常出荷日 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   2日目   7日目   4日目   7日目  
                    商品タイプ デュワー瓶 - - - デュワー瓶 - デュワー瓶 - -
                    材質 SUS - - - - - - - -

                    ステンレスジュワー瓶 Dシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-365-0003
                    3-365-0005
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    サイズ
                    (mm)
                    仕様 JANコード

                    14,550円

                    ( 16,005円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    2000Φ100×285(内径×深さ)-4580244693306

                    40,000円

                    ( 44,000円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    6000Φ185×270(内径×深さ)広口4580244693320

                    デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました