(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

凍結保存容器用トゥイザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

凍結保存容器用トゥイザー

通常単価(税別)
41,675円
税込単価
45,843円

【特長】・挟む部分が鋸状になっており、誤って落下させたチューブやボックスを容器...

詳細情報を確認する

型番

3-318-0667 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0667

1個

41,675( 45,843円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・挟む部分が鋸状になっており、誤って落下させたチューブやボックスを容器の中から挟んで持ち上げるツールです。
【商品仕様】
・大きさ 1000㎜

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凍結保存容器用トゥイザーの型番3-318-0667のページです。
型番3-318-0667に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

凍結保存容器用トゥイザー

凍結保存容器用トゥイザー

    クライオジェニックバイアル

    クライオジェニックバイアル

      アイスバケツ 4.5L

      アイスバケツ 4.5L

        ラブトップクーラー PC製 保持用

        ラブトップクーラー PC製 保持用

          東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

          東京硝子 検体輸送箱#15 20L 0439-28-54-22

            輸送ボックスiP-TEC(R)

            輸送ボックスiP-TEC(R)

              メーカー ケニス アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
              通常価格 41,675円 42,266円 24,792円 27,972円 31,726円 114,660円
              通常出荷日 18日目   8日目   3日目   6日目~   6日目   9日目  

              凍結保存容器用トゥイザーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フリーズボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました