(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素貯蔵容器 サーモ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-318-0988
液体窒素貯蔵容器 サーモ エキタイチッソチョゾウヨウキ サーモ30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
289,060円
税込単価
317,966円

広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。【型番:3-318-0987...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-318-0988 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-318-0988 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
蒸発量
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0988

32000
612(高さ)/Φ432(外径)/Φ64(口径)
0.22L/日
11.4

1個

289,060( 317,966円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広い口径ながら蒸発量を抑えた液体窒素貯蔵容器です。
【型番:3-318-0987】
容量(ml):20000
サイズ(mm):628(高さ)/Φ368(外径)/Φ50(口径)
蒸発量:0.18L/日
【型番:3-318-0988】
容量(ml):32000
サイズ(mm):612(高さ)/Φ432(外径)/Φ64(口径)
蒸発量:0.22L/日

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体窒素貯蔵容器 サーモの型番3-318-0988のページです。
型番3-318-0988に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素貯蔵容器 サーモ

液体窒素貯蔵容器 サーモ

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

      液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

      液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

        ジュワーフラスコ SSシリーズ

        ジュワーフラスコ SSシリーズ

          ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

          ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

            メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 三商
            通常価格 242,500円 161,990円 104,760円 36,860円 40,000円
            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目   7日目   2日目  
            商品タイプ 保温・保冷容器 保温・保冷容器 保温・保冷容器 - -

            液体窒素貯蔵容器 サーモのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            3-318-0987
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (ml)
            サイズ
            (mm)
            蒸発量 重量
            (kg)

            242,500円

            ( 266,750円 )
            1個 あり

            19日目

            20000628(高さ)/Φ368(外径)/Φ50(口径)0.18L/日8.6

            液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました