(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-318-0676
液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ エキタイチッソチョゾウヨウキ DC-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,760円
税込単価
115,236円

【特長】・特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-318-0676 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-318-0676 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
蒸発量
損失量
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0676

5500
379(高さ)/Φ260(外径)/Φ50.8(口径)
0.23L/日
190g/日
4

1個

104,760( 115,236円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です
・断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です
・液体窒素の出し入れに便利な広口容器

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体窒素貯蔵容器 DCシリーズの型番3-318-0676のページです。
型番3-318-0676に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

    液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

      液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

      液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

        液体窒素貯蔵容器 サーモ

        液体窒素貯蔵容器 サーモ

          液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

          液体窒素容器 シーベル CEBELL5/CEBELL20

            液体窒素容器 シーベル CEBELL30

            液体窒素容器 シーベル CEBELL30

              液体窒素容器 シーベル CEBELL10

              液体窒素容器 シーベル CEBELL10

                メーカー ケニス ケニス ケニス ケニス 三商 三商 三商
                通常価格 104,760円 161,990円 115,487円 242,500円 119,059円 372,706円 139,765円
                通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目  
                商品タイプ 保温・保冷容器 保温・保冷容器 保温・保冷容器 保温・保冷容器 その他 - -

                液体窒素貯蔵容器 DCシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-318-0670
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (ml)
                サイズ
                (mm)
                蒸発量 損失量 重量
                (kg)

                113,009円

                ( 124,310円 )
                1個 あり

                7日目

                10500514(高さ)/Φ260(外径)/Φ50.8(口径)0.25L/日200g/日4.2

                液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました