(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-318-0621
液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ エキタイチッソコガタヨウキ CEBELL10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,572円
税込単価
149,129円

【特長】・液体窒素の蒸発量を軽減・外側の金属絞りのアルミニウムと内槽のステンレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取り出し器具(クライオジェット)は別売です。

型番

3-318-0621 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-318-0621 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
サイズ(mm)
蒸発量
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-318-0621

10000
570(高さ)/Φ330(外径)/Φ19(口径)
0.21L/日
5.8

1個

135,572( 149,129円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体窒素の蒸発量を軽減
・外側の金属絞りのアルミニウムと内槽のステンレスは異種金属継手で接合しているため、軽量・小型で強度もあります
・高い断熱性能スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で、高い断熱性能を実現しています

・便利な台車が付属しています<3-318-0623>

(i)ご注意

  • 取り出し器具(クライオジェット)は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体窒素小型容器 CEBELLシリーズの型番3-318-0621のページです。
型番3-318-0621に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

液体窒素小型容器 CEBELLシリーズ

    アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

    アズワン 液体窒素容器 2-2018-1/2/3/4/5

      液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

      液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ

        液体窒素貯蔵容器 サーモ

        液体窒素貯蔵容器 サーモ

          液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

          液体窒素貯蔵容器 DCシリーズ 20/30L

            ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

            ステンレスデュワー瓶 本体のみ サーモカットD-6001

              デュワー瓶円筒型

              デュワー瓶円筒型

                ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

                ステンレスデュワー瓶(コルク栓なし2重構造)

                  メーカー ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス 三商 アズワン アズワン
                  通常価格 115,487円 109,250円 104,760円 242,500円 161,990円 40,000円 40,000円 3,000円
                  通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~   7日目~   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 保温・保冷容器 その他 保温・保冷容器 保温・保冷容器 保温・保冷容器 - - -

                  液体窒素小型容器 CEBELLシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-318-0620
                  3-318-0622
                  3-318-0623
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  サイズ
                  (mm)
                  蒸発量 重量
                  (kg)

                  115,487円

                  ( 127,036円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  5000510(高さ)/Φ260(外径)/Φ19(口径)0.2L/日3.6

                  239,126円

                  ( 263,039円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  20000650(高さ)/Φ390(外径)/Φ19(口径)0.24L/日9.2

                  374,284円

                  ( 411,712円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  30000670(高さ)/Φ460(外径)/Φ23(口径)0.45L/日16.2

                  液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました