(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン【300個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,079円 ~ 24,832円  特別価格 
税込価格
22,087円 ~ 27,315円  特別価格 

【仕様】・付着性細胞用表面処理済のディッシュです。・滅菌方法:放射線照射済 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャーレ・ディッシュ
  • 滅菌方法:
    放射線照射済
  • 材質:
    ポリスチレン
  • 形状:
    フタ付
  • 内容量:
    300枚 (10枚×30包)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
培養面積(cm2)
型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
1.8~2.7
9
3000-035
300枚 (10枚×30包)

1パック

300個入り

20,079( 22,087円 )

7日目

60
4.2~6.3
21
3010-060
300枚 (10枚×30包)

1パック

300個入り

24,832円

22,400

( 24,640円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
・滅菌方法:放射線照射済
・材質:ポリスチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレン

    PFAシャーレ

    PFAシャーレ

      組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

      組織培養用ディッシュ 3020-100 300入

        組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

        組織培養用ディッシュ ポリスチレン製

          メーカー ケニス アズワン 三商 三商
          通常価格 20,079円 4,704円 49,800円 23,900円
          通常出荷日 7日目~   1日目   3日目   2日目~  
          商品タイプ シャーレ・ディッシュ シャーレ・ディッシュ - シャーレ・ディッシュ
          滅菌方法 放射線照射済 - - -
          材質 ポリスチレン - - -
          形状 フタ付 - - -
          内容量 300枚 (10枚×30包) - - -

          組織培養用ディッシュ(IWAKI) ポリスチレンのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト